20216054
20216054
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 576,4434 Kč |
50 - 99 | 461,2043 Kč |
100 - 199 | 432,4565 Kč |
200 - 499 | 403,461 Kč |
500 + | 374,713 Kč |
Velikost spoje | 20x40 |
---|---|
Směr závitu | Left Hand |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 ±0.5 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
l4 | 30.0 |
w1 tol. B13 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
w4 | 40.0 |