Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 4x16 M4 29.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209346

Staré objednací číslo:

20209346

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 19,5782 Kč
50 - 99 15,613 Kč
100 - 199 14,6217 Kč
200 - 499 13,63 Kč
500 + 12,6391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

19,58 Kč

1 x 19,5782 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 4x16
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Hmotnost (g) 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás