Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209377

Staré objednací číslo:

20209377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 23,7913 Kč
50 - 99 19,0826 Kč
100 - 199 17,8434 Kč
200 - 499 16,604 Kč
500 + 15,3652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

23,79 Kč

1 x 23,7913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 6x12
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Hmotnost (g) 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás