Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 6x24 M6 43.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209384

Staré objednací číslo:

20209384

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 31,4739 Kč
50 - 99 25,2782 Kč
100 - 199 23,5434 Kč
200 - 499 22,057 Kč
500 + 20,5695 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

31,47 Kč

1 x 31,4739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 6x24
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Hmotnost (g) 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás