20209438
20209438
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 47,8304 Kč |
50 - 99 | 38,1652 Kč |
100 - 199 | 35,9347 Kč |
200 - 499 | 33,457 Kč |
500 + | 30,9782 Kč |
Velikost spoje | 10x20 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
Hmotnost (g) | 74.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.