Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209469

Staré objednací číslo:

20209469

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 83,0217 Kč
50 - 99 66,4173 Kč
100 - 199 62,2043 Kč
200 - 499 58,239 Kč
500 + 54,026 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,02 Kč

1 x 83,0217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x40
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Hmotnost (g) 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás