Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209476

Staré objednací číslo:

20209476

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 97,1478 Kč
50 - 99 77,8173 Kč
100 - 199 72,8608 Kč
200 - 499 67,904 Kč
500 + 63,1956 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

97,15 Kč

1 x 97,1478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x24
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Hmotnost (g) 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás