Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209483

Staré objednací číslo:

20209483

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 81,5347 Kč
50 - 99 65,1782 Kč
100 - 199 61,213 Kč
200 - 499 57,00 Kč
500 + 53,0347 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

81,53 Kč

1 x 81,5347 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x24
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Hmotnost (g) 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás