Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209490

Staré objednací číslo:

20209490

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 97,6434 Kč
50 - 99 78,0652 Kč
100 - 199 73,3565 Kč
200 - 499 68,40 Kč
500 + 63,4434 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

97,64 Kč

1 x 97,6434 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x48
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Hmotnost (g) 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás