Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209513

Staré objednací číslo:

20209513

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 174,7173 Kč
50 - 99 139,7739 Kč
100 - 199 131,10 Kč
200 - 499 122,426 Kč
500 + 113,5043 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

174,72 Kč

1 x 174,7173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x28
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Hmotnost (g) 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás