Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209551

Staré objednací číslo:

20209551

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 156,1304 Kč
50 - 99 124,9043 Kč
100 - 199 117,2217 Kč
200 - 499 109,291 Kč
500 + 101,6087 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

156,13 Kč

1 x 156,1304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x32
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Hmotnost (g) 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás