Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209575

Staré objednací číslo:

20209575

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 368,5173 Kč
50 - 99 294,913 Kč
100 - 199 276,326 Kč
200 - 499 257,987 Kč
500 + 239,6478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

368,52 Kč

1 x 368,5173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x64
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Hmotnost (g) 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás