Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209612

Staré objednací číslo:

20209612

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 497,8826 Kč
50 - 99 398,2565 Kč
100 - 199 373,4739 Kč
200 - 499 348,443 Kč
500 + 323,6608 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

497,88 Kč

1 x 497,8826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnost (g) 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás