20209698
20209698
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 045,5782 Kč |
50 - 99 | 836,413 Kč |
100 - 199 | 784,1217 Kč |
200 + | 731,83 Kč |
Velikost spoje | 30x54 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 54.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 | 148.0 |
l3 | 110.0 |
Hmotnost (g) | 1440.0 |
l4 | 40.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 55 |
w4 | 55 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.