20209704
20209704
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 234,6695 Kč |
50 - 99 | 987,8347 Kč |
100 - 199 | 926,126 Kč |
200 + | 864,17 Kč |
Velikost spoje | 30x60 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
Hmotnost (g) | 1970.0 |
l4 | 42.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.