Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 30x60 M30 160.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209711

Staré objednací číslo:

20209711

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 259,9478 Kč
50 - 99 1 007,9087 Kč
100 + 944,9608 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 259,95 Kč

1 x 1 259,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 30x60
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Hmotnost (g) 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás