Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 36x72 M36 188.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209759

Staré objednací číslo:

20209759

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 822,513 Kč
50 - 99 1 457,9608 Kč
100 + 1 367,0087 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 822,51 Kč

1 x 1 822,513 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 36x72
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Hmotnost (g) 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás