Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209889

Staré objednací číslo:

20209889

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 40,6434 Kč
50 - 99 32,4652 Kč
100 - 199 30,4826 Kč
200 - 499 28,50 Kč
500 + 26,5173 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

40,64 Kč

1 x 40,6434 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 8x16
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Hmotnost (g) 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás