Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209926

Staré objednací číslo:

20209926

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 54,5217 Kč
50 - 99 43,6173 Kč
100 - 199 40,8913 Kč
200 - 499 38,165 Kč
500 + 35,4391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

54,52 Kč

1 x 54,5217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x20
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Hmotnost (g) 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás