Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20209940

Staré objednací číslo:

20209940

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 88,7217 Kč
50 - 99 70,8782 Kč
100 - 199 66,6652 Kč
200 - 499 62,204 Kč
500 + 57,7434 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

88,72 Kč

1 x 88,7217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x40
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Hmotnost (g) 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás