20209964
20209964
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 79,3043 Kč |
50 - 99 | 63,4434 Kč |
100 - 199 | 59,4782 Kč |
200 - 499 | 55,513 Kč |
500 + | 51,5478 Kč |
Velikost spoje | 12x24 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
Hmotnost (g) | 121.0 |
l4 | 18.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.