Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210014

Staré objednací číslo:

20210014

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 175,9565 Kč
50 - 99 140,7652 Kč
100 - 199 132,0913 Kč
200 - 499 123,17 Kč
500 + 114,4956 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

175,96 Kč

1 x 175,9565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x28
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Hmotnost (g) 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás