20210083
20210083
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 094,1304 Kč |
50 - 99 | 1 675,3043 Kč |
100 + | 1 570,7217 Kč |
Velikost spoje | 18x36 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 18.0 |
l1 ±0.5 | 36.0 |
d2 | M18 |
d3 | 30.0 |
l2 | 94.0 |
l3 | 72.0 |
Hmotnost (g) | 390.0 |
l4 | 27.0 |
w1 | 18.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 36.0 |
w4 | 36.0 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.