Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210106

Staré objednací číslo:

20210106

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 480,7826 Kč
50 - 99 384,626 Kč
100 - 199 360,5869 Kč
200 - 499 336,548 Kč
500 + 312,5087 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

480,78 Kč

1 x 480,7826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnost (g) 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás