Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210144

Staré objednací číslo:

20210144

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 185,8478 Kč
50 - 99 948,6782 Kč
100 - 199 889,4478 Kč
200 - 499 830,217 Kč
500 + 770,7391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 185,85 Kč

1 x 1 185,8478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 25x50
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Hmotnost (g) 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás