Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210151

Staré objednací číslo:

20210151

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 180,8913 Kč
50 - 99 944,713 Kč
100 - 199 885,7304 Kč
200 - 499 826,748 Kč
500 + 767,5173 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 180,89 Kč

1 x 1 180,8913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 25x50
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Hmotnost (g) 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás