Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 28x56 M27 148.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210168

Staré objednací číslo:

20210168

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 716,4434 Kč
50 - 99 1 373,2043 Kč
100 + 1 287,4565 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 716,44 Kč

1 x 1 716,4434 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 28x56
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Hmotnost (g) 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás