20210212
20210212
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 618,3043 Kč |
50 - 99 | 1 294,6434 Kč |
100 + | 1 213,8521 Kč |
Velikost spoje | 35x54 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 54.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
Hmotnost (g) | 2930.0 |
l4 | 54.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 70 |
w4 | 70 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.