Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 42x84 M4 232.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210274

Staré objednací číslo:

20210274

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 4 157,2826 Kč
50 - 99 3 325,826 Kč
100 + 3 117,90 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 157,28 Kč

1 x 4 157,2826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 42x84
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Hmotnost (g) 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás