20210281
20210281
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 4 157,2826 Kč |
50 - 99 | 3 325,826 Kč |
100 + | 3 117,90 Kč |
Velikost spoje | 42x84 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 42.0 |
l1 ±0.5 | 84.0 |
d2 | M4 |
d3 | 70.0 |
l2 | 232.0 |
l3 | 168.0 |
Hmotnost (g) | 5340.0 |
l4 | 63.5 |
w1 | 42.0 |
w2 | 42.0 |
w3 | 85.0 |
w4 | 85.0 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku