Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 50x96 M4 265.0 ocel

Tyto ocelové třmenové spoje se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí. Poskytují spolehlivé a pevné spoje a umožňují uhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20210298

Staré objednací číslo:

20210298

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 6 105,6913 Kč
50 - 99 4 884,6521 Kč
100 + 4 579,3304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 105,69 Kč

1 x 6 105,6913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 50x96
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Hmotnost (g) 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás