Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 4x8 M4 21.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210311

Staré objednací číslo:

20210311

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 228,4956 Kč
50 - 99 182,8956 Kč
100 - 199 171,4956 Kč
200 - 499 159,848 Kč
500 + 148,4478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

228,50 Kč

1 x 228,4956 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 4x8
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Hmotnost (g) 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás