Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 4x16 M4 29.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210328

Staré objednací číslo:

20210328

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 188,3478 Kč
50 - 99 150,6782 Kč
100 - 199 141,2608 Kč
200 - 499 131,843 Kč
500 + 122,426 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

188,35 Kč

1 x 188,3478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 4x16
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Hmotnost (g) 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás