Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210335

Staré objednací číslo:

20210335

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 60,7173 Kč
50 - 99 48,5739 Kč
100 - 199 45,60 Kč
200 - 499 42,626 Kč
500 + 39,4043 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

60,72 Kč

1 x 60,7173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 5x10
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Hmotnost (g) 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás