20210366
20210366
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 164,0608 Kč |
50 - 99 | 131,3478 Kč |
100 - 199 | 123,1695 Kč |
200 - 499 | 114,743 Kč |
500 + | 106,5652 Kč |
Velikost spoje | 6x24 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 43.0 |
l3 | 36.0 |
Hmotnost (g) | 21.0 |
l4 | 9.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.