Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210427

Staré objednací číslo:

20210427

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 407,1782 Kč
50 - 99 325,6434 Kč
100 - 199 305,3217 Kč
200 - 499 285,00 Kč
500 + 264,6782 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

407,18 Kč

1 x 407,1782 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x20
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Hmotnost (g) 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás