Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210434

Staré objednací číslo:

20210434

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x40
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Hmotnost (g) 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás