Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210502

Staré objednací číslo:

20210502

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 723,90 Kč
50 - 99 579,1695 Kč
100 - 199 542,9869 Kč
200 - 499 506,804 Kč
500 + 470,6217 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

723,90 Kč

1 x 723,90 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x28
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Hmotnost (g) 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás