Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210571

Staré objednací číslo:

20210571

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 475,5565 Kč
50 - 99 1 180,3956 Kč
100 + 1 106,7913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 475,56 Kč

1 x 1 475,5565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnost (g) 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás