20210588
20210588
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 095,8652 Kč |
50 - 99 | 1 676,7913 Kč |
100 + | 1 571,9608 Kč |
Velikost spoje | 20x40 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
Hmotnost (g) | 550.0 |
l4 | 30.0 |
w1 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.