Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210656

Staré objednací číslo:

20210656

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 142,9956 Kč
50 - 99 114,4956 Kč
100 - 199 107,3087 Kč
200 - 499 100,122 Kč
500 + 92,9347 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

143,00 Kč

1 x 142,9956 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 5x20
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Hmotnost (g) 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás