Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 6x24 M6 43.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210670

Staré objednací číslo:

20210670

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 172,9826 Kč
50 - 99 138,2869 Kč
100 - 199 129,8608 Kč
200 - 499 121,187 Kč
500 + 112,513 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

172,98 Kč

1 x 172,9826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 6x24
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Hmotnost (g) 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás