Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210694

Staré objednací číslo:

20210694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 203,2173 Kč
50 - 99 162,5739 Kč
100 - 199 152,413 Kč
200 - 499 142,252 Kč
500 + 132,0913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

203,22 Kč

1 x 203,2173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 8x16
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Hmotnost (g) 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás