Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210816

Staré objednací číslo:

20210816

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 865,9043 Kč
50 - 99 692,6739 Kč
100 - 199 649,5521 Kč
200 - 499 606,183 Kč
500 + 562,813 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

865,90 Kč

1 x 865,9043 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x28
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Hmotnost (g) 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás