Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210830

Staré objednací číslo:

20210830

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 058,9608 Kč
50 - 99 847,0695 Kč
100 - 199 794,2826 Kč
200 - 499 741,248 Kč
500 + 688,213 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 058,96 Kč

1 x 1 058,9608 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x56
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Hmotnost (g) 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 4.0
w3 27.0
w4 27.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás