Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210861

Staré objednací číslo:

20210861

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 2 079,013 Kč
50 - 99 1 663,1608 Kč
100 + 1 559,3217 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 079,01 Kč

1 x 2 079,013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x64
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Hmotnost (g) 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás