Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí levého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20210885

Staré objednací číslo:

20210885

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 928,0869 Kč
50 - 99 1 542,4695 Kč
100 + 1 446,0652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 928,09 Kč

1 x 1 928,0869 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnost (g) 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás