Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20217396

Staré objednací číslo:

20217396

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 583,1347 Kč
50 - 99 466,4087 Kč
100 - 199 437,413 Kč
200 - 499 408,17 Kč
500 + 378,926 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

583,13 Kč

1 x 583,1347 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x24
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Hmotnost (g) 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás