Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20217419

Staré objednací číslo:

20217419

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 003,9434 Kč
50 - 99 803,2043 Kč
100 - 199 752,8956 Kč
200 - 499 702,835 Kč
500 + 652,526 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 003,94 Kč

1 x 1 003,9434 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x32
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Hmotnost (g) 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás