Menu Vyhledávání

Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto třmenové spoje z nerezavějící oceli se používají ke spojení dvou tyčí nebo hřídelí a umožňují úhlový pohyb mezi spojenými díly. Mají snadnou montáž i seřízení pomocí pravého standardního závitu. Díky použitému materiálu jsou velmi pevné, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20217426

Staré objednací číslo:

20217426

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 2 131,5521 Kč
50 - 99 1 705,2913 Kč
100 + 1 598,726 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 131,55 Kč

1 x 2 131,5521 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnost (g) 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás